配套产品
配套产品
Combinables
4
Peça de reposição
2
型号: 21 03 396 2530
PCB recept housing and insert back 1pc
PCB recept housing and insert back 1pc

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
PCB适配器
直式, 包含底座, 面板内部安装
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: ‌16 A
插针: 5
铜合金
镍表面镀金 界面端
编码: L-编码
聚酰胺 (PA)
灰色
注释
比较
型号: 21 03 396 2530
PCB recept housing and insert back 1pc
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
4
Peça de reposição
2
产品详情
Identificazione
  • Categoria Connettori
  • Serie Connettore circolari M12
  • Identificazione Power
  • Elemento Adattatore per c.s.
  • Specifiche
    Diritto
    include custodia fissa
    per il montaggio posteriore
Versione
  • Collegamento Terminali per saldatura ad onda (THR)
  • Tipo di contatto (maschio o femmina) Femmina
  • Schermo Schermato
  • Numero di poli 5
  • Numero di contatti di potenza 4
  • Numero di contatti speciali 1x Contatto FE
  • Specifiche dei contatti speciali Contatto FE
  • Codifica Codifica L
  • Tipi di aggancio Aggancio a vite
Dettagli tecnici
  • Corrente d'esercizio ‌ 16 A
  • Tensione di esercizio 63 V
  • Tensione di prova 1,5 kV
  • Grado di inquinamento 3
  • Sovratensioni III
  • Resistenza di contatto >108 Ω
  • Resistenza di contatto ≤ 10 mΩ
  • Coppia di serraggio 2 Nm 锁紧螺母
  • Temperatura massima -40 ... +85 °C
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 100
  • Grado di protezione secondo IEC 60529 IP65 / IP67 condizioni di inserzione
  • Gruppo di isolamento I (600 ≤ CTI)
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti) 聚酰胺 (PA)
  • Colore (inserto) 灰色
  • Materiale (contatti) 铜合金
  • Finitura superficiale (contatti) 镍表面镀金 界面端
  • Materiale (custodie) 压铸锌
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • esenzioni RoHS 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • Stato ELV 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII 不包含
  • Sostanze REACH ANNEX XIV 不包含
  • Sostanze REACH SVHC
  • Sostanze REACH SVHC
  • Codice ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Proposition 65 substances
  • California Proposition 65 substances
  • Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Insieme di requisiti con livelli di rischio R26
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche IEC 61076-2-111
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • PROFINET
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 28 g
  • Paese di origine Romania
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140228528
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

PCB 多方面的 ECAD 数据

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较