配套产品
配套产品
型号: 33 53 211 0100 002
POF CA PPv14met-PPv14met 8mm, 10,0m
POF CA PPv14met-PPv14met 8mm, 10,0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
多模
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 33 53 211 0100 002
POF CA PPv14met-PPv14met 8mm, 10,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Category 系统布线
  • Series Han® PushPull (V14)
  • Element 电缆组装
  • Specification 两端预接
  • Connector 1
    Han® PushPull (V14) 金属
    SCRJ duplex POF
  • Connector 2
    Han® PushPull (V14) 金属
    SCRJ duplex POF
  • Type of cable 光缆
  • Description of the cable 多模
Version
  • Cable length 10 m
  • Core structure 980 / 1000 µm
Technical characteristics
  • Cable diameter 8 mm
Material properties
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances 不包含
  • REACH ANNEX XIV substances 不包含
  • REACH SVHC substances 不包含
  • California Proposition 65 substances 不包含
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 61076-3-117 变体 14 (V14)
  • PROFINET
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 696.667 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140244528
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600