Data
光纤 系统布线
33 26 231 0020 013
型号: 33 26 231 0020 013
PP SFP XS Assy, XSlg-LCdx 50/125, 2m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
多模, 一体成型, 用于不封底安装底座,长
电缆长度: 2 m
注释
比较
型号: 33 26 231 0020 013
PP SFP XS Assy, XSlg-LCdx 50/125, 2m
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
Tip cablu
FO breakout Cable, MM, 50/125 ø6,5 OM3
Conector 1
PushPull SFP-xs lang LCdx MM
Conector 2
LCdx MM
Identificare
Categoria
Cablaje de sistem
Element
Asamblări de cabluri
Specificație
Preasamblat pe ambele părţi
Conector 1
PushPull XS SFP Termoplastic
Conector 2
LC duplex
Tip cablu
Cablu FO
Descrierea cablului
Multimod
Suprainjectat
pentru prize de panou, lungi
Versiune
Lungimea cablului
2 m
Structură miez
50 µm
Detalii
Alte lungimi de cablu la cerere!
Proprietăţi material
Material (cablu)
PUR (poliuretan)
Culoare (cablu)
Negru
RoHS
conform
stare ELV
conform
China RoHS
e
Substanţe REACH Anexa XVII
Nu este inclus
Substanţe REACH ANEXA XIV
Nu este inclus
Substanţe REACH SVHC
Nu este inclus
Propunerea din California 65 de substanțe
Nu este inclus
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
1
Masă netă
92,9 g
Ţara de origine
Letonia
Cod tarif vamal european
85447000
GTIN
5713140280410
eCl@ss
27.060.390,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found