配套产品
配套产品
型号: 33 26 231 0080 016
PP SFP XS Assy, XSlg-LCdx 9/125, 8m
PP SFP XS Assy, XSlg-LCdx 9/125, 8m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
单模, 一体成型, 用于不封底安装底座,长
电缆长度: 8 m
注释
比较
型号: 33 26 231 0080 016
PP SFP XS Assy, XSlg-LCdx 9/125, 8m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Тип кабеля
    Соединитель 1
    Соединитель 2
Название
  • Категория Разводка кабельных систем
  • Элемент Кабельные сборки
  • Спецификация Предварительно собран с обеих сторон
  • Соединитель 1 PushPull XS SFP Термопластик
  • Соединитель 2 LC duplex
  • Тип кабеля Оптоволоконный кабель
  • Описание кабеля
    Одномодовый
    Литой
    для (длинных) блочных кожухов с креплением на перегородке
Версия
  • Длина кабеля 8 m
  • Структура ядра 9 / 125 µm
  • Подробные данные Другие длины кабеля по запросу!
Свойства материала
  • Материал (кабель) ПУРПУРНЫЙ (полиуретан)
  • Цвет (кабель) Черный
  • RoHS совместим
  • Состояние ВЭА совместим
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Не содержится
  • Законопроект 65 штата Калифорния Не содержится
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 76 g
  • Страна изготовления Латвия
  • код ТН ВЭД ЕС 85447000
  • GTIN 5713140280755
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600