登錄 myHARTING
配置器
Produtos
Produtos
Conectores industriais / Han
®
Conectores circulares
Device connectivity
Switches de Ethernet industrial
Interfaces do operador
Equipamento de carregamento para eletromobilidade
Ferramentas
Soluções personalizadas
Conjuntos e lances de cabos
MyHARTING
Downloads / Pedido de catálogo
Downloads / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Serviço de reparação
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Conjuntos e lances de cabos
...
Data
Fibra óptica Sistema de cabos
33 26 231 0090 016
型号: 33 26 231 0090 016
PP SFP XS Assy, XSlg-LCdx 9/125, 9m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
单模, 一体成型, 用于不封底安装底座,长
电缆长度: 9 m
注释
比较
型号: 33 26 231 0090 016
PP SFP XS Assy, XSlg-LCdx 9/125, 9m
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
Tipo de cabo
FO Cable SM 2xG657.A1, 6,5mm PUR
Conector 1
PushPull SFP-xs lang LCdx SM
Conector 2
LCdx SM
Identificação
Categoria
Sistema de cabos
Elemento
Conjuntos de cabos
Especificação
Pré-montado em ambos os lados
Conector 1
PushPull XS SFP Termoplástico
Conector 2
LC duplex
Tipo de cabo
Cabo FO
Descrição do cabo
Modo simples
Sobreinjetado
para bases de embutir, longo
Versão
Comprimento do cabo
9 m
Estrutura central
9 / 125 µm
Detalhes
Outros comprimentos de cabo sob solicitação!
Propriedades do material
Material (cabo)
PUR (poliuretano)
Cor (cabo)
Preto
RoHS
conformidade
Status ELV
conformidade
China RoHS
e
Substâncias REACH Annex XVII
Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV
Não contido
Substâncias REACH SVHC
Não contido
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Não contido
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
1
Peso líquido
76 g
País de origem
Letônia
Número de tarifa da alfândega europeia
85447000
GTIN
5713140280762
eCl@ss
27.060.390,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found