Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Artikelnummer: 33 26 231 0090 011
PP SFP XS Assy, XSlg-XSlg 9/125, 9m
PP SFP XS Assy, XSlg-XSlg 9/125, 9m

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Kabelkonfektionen
beidseitig konfektioniert
LWL-Kabel
Singlemode, umspritzt, für Anbaugehäuse, lang
Kabellänge: 9 m
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 33 26 231 0090 011
PP SFP XS Assy, XSlg-XSlg 9/125, 9m
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Produktdetails
Komponentenliste
  • Komponentenlistendetails
    Kabeltyp
    Steckverbinder 1
    Steckverbinder 2
Bezeichnung
  • Kategorie Systemverkabelung
  • Baureihe PushPull XS SFP
  • Komponente Kabelkonfektionen
  • Beschreibung beidseitig konfektioniert
  • Steckverbinder 1 PushPull XS SFP Kunststoff
  • Steckverbinder 2 PushPull XS SFP Kunststoff
  • Kabeltyp LWL-Kabel
  • Kabelbeschreibung
    Singlemode
    umspritzt
    für Anbaugehäuse, lang
Ausführung
  • Kabellänge 9 m
  • Adernaufbau 9 / 125 µm
  • Hinweise Weitere Kabellängen auf Anfrage!
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kabel PUR (Polyurethan)
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe nicht enthalten
Normen und Zulassungen
  • Normen IEC 61076-3-106 Variante 4 (V4)
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 1 g
  • Ursprungsland Lettland
  • europäische Zolltarifnummer 85447000
  • GTIN 5713140282186
  • eCl@ss 27060390 Konfektioniertes Datenkabel (nicht spezifiziert)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen