登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industrikonnektorer/Han
®
Cirkulære konnektorer
Enhedstilslutning
Industrielle Ethernet-switche
Operatørgrænseflader
Opladningsudstyr til elektromobilitet
Værktøj
Skræddersyede løsninger
Kabelsamlinger og bulkkabler
myHARTING
Downloads / bestil katalog
Downloads / bestil katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Kabelsamlinger og bulkkabler
...
Data
Fiberoptisk Systemkabelføring
33 26 231 0150 017
型号: 33 26 231 0150 017
PP SFP XS Assy, XSsh-LCdx 9/125, 15m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
单模, 一体成型, 用于不封底安装底座,短
电缆长度: 15 m
注释
比较
型号: 33 26 231 0150 017
PP SFP XS Assy, XSsh-LCdx 9/125, 15m
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
Type of cable
FO Cable SM 2xG657.A1, 6,5mm PUR
Connector 1
PushPull SFP-xs short LCdx SM
Connector 2
LCdx SM
Identifikation
Kategori
Systemkabelføring
Element
Kabelsamlinger
Specifikation
Færdigsamlet på begge sider
Konnektor 1
PushPull XS SFP Termoplast
Konnektor 2
LC duplex
Kabeltype
FO-kabel
Beskrivelse af kablet
Singlemode
Overstøbt
til panelmonterede chassis-/sokkel-huse, kort
Version
Kabellængde
15 m
Ledningsstruktur
9 / 125 µm
Detaljer
Andre kabellængder efter anmodning!
Materialeegenskaber
Materiale (kabel)
PUR (polyurethan)
Farve (kabel)
Sort
RoHS
overensstemmende
ELV-status
overensstemmende
Kina RoHS
e
REACH bilag XVII-stoffer
Ikke indeholdt
REACH BILAG XIV-stoffer
Ikke indeholdt
REACH SVHC-stoffer
Ikke indeholdt
California Proposition 65 stoffer
Ikke indeholdt
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
1
Nettovægt
76 g
Oprindelsesland
Letland
Europæisk toldtarifnummer
85447000
GTIN
5713140281073
eCl@ss
27.060.390,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found