配套产品
配套产品
型号: 33 26 231 0700 017
PP SFP XS Assy, XSsh-LCdx 9/125, 70m
PP SFP XS Assy, XSsh-LCdx 9/125, 70m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
单模, 一体成型, 用于不封底安装底座,短
电缆长度: 70 m
注释
比较
型号: 33 26 231 0700 017
PP SFP XS Assy, XSsh-LCdx 9/125, 70m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identifikace
  • Kategorie Systémová kabeláž
  • Prvek Osazené kabely
  • Specifikace Předosazené na obou stranách
  • Konektor 1 PushPull XS SFP Termoplast
  • Konektor 2 LC duplex
  • Typ kabelu Optický kabel
  • Popis kabelu
    Jednovidový
    Zatavení
    Pro průchozí panelové kryty, krátké
Verze
  • Délka kabelu 70 m
  • Uspořádání vodičů 9 / 125 µm
  • Podrobnosti Další délky kabelů na dotázání.
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) PUR (polyuretan)
  • Barva (kabel) Černá
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status 符合
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH 不包含
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH 不包含
  • Látky SVHC podle nařízení REACH 不包含
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 不包含
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 76 g
  • Země původu Lotyšsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85447000
  • GTIN 5713140280984
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600