Serie
HARTING PushPull
33 26 231 0600 014
型号: 33 26 231 0600 014
PP SFP XS Assy, XSsh-XSsh 50/125, 60m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
多模, 一体成型, 用于不封底安装底座,短
电缆长度: 60 m
注释
比较
型号: 33 26 231 0600 014
PP SFP XS Assy, XSsh-XSsh 50/125, 60m
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
Type of cable
FO breakout Cable, MM, 50/125 ø6,5 OM3
Connector 1
PushPull SFP-xs short LCdx MM
Connector 2
PushPull SFP-xs short LCdx MM
Identificatie
Categorie
Systeembekabeling
Serie
PushPull XS SFP
Element
Kabelmodules
Specificatie
Voorgemonteerd aan beide kanten
Connector 1
PushPull XS SFP Thermoplastisch
Connector 2
PushPull XS SFP Thermoplastisch
Type kabel
(FO) Glasvezeloptiek-kabel
Beschrijving van de kabel
Multimodus
Omgespoten
voor scheidingswand gemonteerde behuizingen, kort
Versie
Kabellengte
60 m
Kernstructuur
50 µm
Details
Andere kabellengtes op aanvraag!
Materiaaleigenschappen
Materiaal (kabel)
PUR (polyurethaan)
Kleur (kabel)
Zwart
RoHS
conform
ELV-status
conform
China RoHS
e
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
Niet ingesloten
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
Niet ingesloten
REACH SVHC Stoffen
Niet ingesloten
California Proposition 65 stoffen
Niet ingesloten
Specificaties en goedkeuringen
Specificaties
IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
Commerciële data
Verpakkingsmaat
1
Nettogewicht
139 g
Land van herkomst
Litouwen
Europees douanetariefnummer
85447000
GTIN
5713140281431
eCl@ss
27.060.390,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found