配套产品
配套产品
Combinables
23
上売/底座
2
型号: 09 35 002 2102 333
PP-V14-PCB-THT-RJ45-8P-J-M-STR-SHLD-SMP
PP-V14-PCB-THT-RJ45-8P-J-M-STR-SHLD-SMP

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
母头
波峰焊接接线方式
额定电流: ‌1.75 A
镍表面镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
注释
比较
免费样品
型号: 09 35 002 2102 333
PP-V14-PCB-THT-RJ45-8P-J-M-STR-SHLD-SMP
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
23
上売/底座
2
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie Steckverbinder
  • Baureihe
    Han® PushPull (V14)
    RJ45
  • Komponente Buchse
  • Beschreibung
    vertikal
    mit Schirmfeder
  • Merkmale intuitive Verriegelung
Ausführung
  • Anschlussart Wellenlötanschluss
  • Schirmung voll geschirmt, 360° Schirmkontakt
  • Lieferumfang Tray
Technische Kennwerte
  • Bemessungsstrom ‌ 1,75 A
  • Bemessungsspannung 50 V
  • Übertragungseigenschaften Kat. 6 Klasse E bis 250 MHz
  • Datenrate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
  • Grenztemperatur -40 ... +85 °C
  • Steckzyklen ≥ 750
Materialeigenschaften
  • Kontaktoberfläche
    Au über Ni steckseitig
    Sn über Ni anschlussseitig
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
Normen und Zulassungen
  • Normen
    IEC 61076-3-117 Variante 14 (V14)
    IEC 60603-7 Steckgesicht
  • Zulassungen DNV GL
  • PROFINET ja
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 7,3 g
  • Ursprungsland Malaysia
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140223981
  • eCl@ss 27440205 Kontakteinsatz für Industriesteckverbinder
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
PCB 多方面的 ECAD 数据

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
PushPull Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较