配套产品
配套产品
Combinables
8
Device side / Panel feed through
4
型号: 09 45 445 1910
PP-V4-CA-USB2A-PP/IP20-P-P-STR-0.5
PP-V4-CA-USB2A-PP/IP20-P-P-STR-0.5

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 0.5 m
注释
比较
型号: 09 45 445 1910
PP-V4-CA-USB2A-PP/IP20-P-P-STR-0.5
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
8
Device side / Panel feed through
4
产品详情
Identifikation
  • Kategori Systemkabelføring
  • Serier HARTING PushPull (V4)
  • Element Kabelsamlinger
  • Specifikation Færdigsamlet på begge sider
  • Konnektor 1
    HARTING PushPull (V4) USB 2.0
    Type A
  • Konnektor 2
    IP20 USB 2.0
    Type A
  • Kabeltype Kobberkabel (rund)
Version
  • Kabellængde 0,5 m
  • Antal ledninger 4
  • Ledningsstruktur
    2x AWG 26/7
    2x AWG 24/11
  • Afskærmning Afskærmet
Tekniske egenskaber
  • Nominel strøm ‌ 1,5 A
  • Nominel spænding ‌ 30 V DC
  • Datahastighed ‌ 480 Mbit/s
  • Isolationsmodstand > 1,6 x 106 Ω
  • Kontaktmodstand ≤ 30 mΩ
  • Begrænsende temperatur -40 ... +85 °C
  • Indsætningskraft ≤ 35 N
  • Tilbagetrækningskraft ≥ 15 N
  • Koblingscyklusser ≥ 750
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Kabeldiameter 4,9 mm
  • Testspænding Ur.m.s.
    0,5 kV (kontakt-kontakt)
    0,5 kV (kontakt-jordforbindelse)
  • Impedans ‌90 Ω ±15 %
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats) Flydende krystal polymer (LCP)
  • Materiale (kontakter) Kobberlegering
  • Overflade (kontakter)
    Sn over Ni Termineringsside
    Au over Ni Koblingsside
  • Materiale (kabel) PVC
  • Farve (kabel) Sort
  • Materiale (overstøbning) Polyamid (PA)
  • Farve (overstøbning) Sort
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 51 g
  • Oprindelsesland Malaysia
  • Europæisk toldtarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140262706
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
PushPull Device Connectivity
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?