Productos combinables
Productos combinables NEW
Combinables
9
Accessories
7
Part Number: 09 46 145 4510
PP-V4-CC-P-48V/12A-4p-QL-P-2,5mm²
PP-V4-CC-P-48V/12A-4p-QL-P-2,5mm²

Imagem somente para efeito ilustrativo. Favor observar a descrição do produto.

Resumen de caracterísiticas
Connectors
Connector sets
Han-Quick Lock® termination
Rated current: ‌12 A
Contacts: 4
PushPull
Material: Thermoplastic
Degree of protection: IP65, IP67
Notes
Comparar
Part Number: 09 46 145 4510
PP-V4-CC-P-48V/12A-4p-QL-P-2,5mm²
Notes
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Productos combinables NEW
Combinables
9
Accessories
7
Detalhes do produto
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 HARTING PushPull (V4)
  • 标识 Power
  • 原件 连接器组
版本
  • 接线方式 Han-Quick Lock® 接线
  • 屏蔽 无屏蔽
  • 针数 4
  • 锁定类型 PushPull
  • 包装内容
    带Han-Quick Lock®信号针
    插芯
    上売/底座
    电缆紧固件
技术参数
  • 导体截面积 (mm²) 1.5 ... 2.5 mm² 绞线
  • 线芯外径 ≤ 3.4 mm
  • 额定电流 ‌ 12 A
  • 额定电压 48 V
  • 额定脉沖电压 1.5 kV
  • 污染等级 3
  • 拧紧力矩 1.3 ... ‌1.5 Nm
  • 极限温度 -40 ... +70 °C
  • 插拔次数 ≥ 750
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP65
    IP67
  • 电缆直径 4.5 ... 10 mm
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) 热塑性塑料
  • 颜色(上売/底座) 黑色
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
规格和认证
  • 规格
    IEC 61076-3-106 变体 4 (V4)
    EN 45545-2
    IEC 60529
  • 认证 DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • eCl@ss 27440114 矩形连接器(用于现场组装)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Documentación
Ficha técnica

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Plano técnico

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Declaración de producto

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Instrucciones
Instrucciones de montaje

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar