登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
...
Серия
HARTING PushPull
33 50 707 0612 200
型号: 33 50 707 0612 200
PPPower L Aida d.e.5G2,5mm² PUR 20m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
1:1布线
电缆长度: 20 m
注释
比较
型号: 33 50 707 0612 200
PPPower L Aida d.e.5G2,5mm² PUR 20m
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
Тип кабеля
CF77 5x 2,5mm², PUR grey
Соединитель 1
Han PP Power L Met plug var cod 6-10mm
Соединитель 2
Han PP Power L Met plug var cod 6-10mm
Название
Категория
Разводка кабельных систем
Серия
Han
®
PushPull (V14)
Название
Power L
Элемент
Кабельные сборки
Спецификация
Предварительно собран с обеих сторон
Тип кабеля
Медный кабель (круглый)
Описание кабеля
Провода 1:1
Версия
Длина кабеля
20 m
Количество жил
5
Структура ядра
5x 2.5 mm²
Метод подключения
Подключение пружинным контактом с зажимом
Экранирование
Неэкранированный
Число контактов
5
Тип блокировки
PushPull
Технические характеристики
Номинальный ток
16 A
Номинальное напряжение
24 V
Предельная температура
-40 ... +70 °C 未移动
-40 ... +70 °C 已移动
-25 ... +70 °C 移动,强制引导
Класс защиты согласно IEC 60529
IP65
IP67
Минимальный радиус изгиба
4x 电缆直径 (单次弯曲)
5x 电缆直径 (反复弯曲)
Совместим с гибкими кабель-каналами
有
Виброустойчивость
10-150 Hz,5 g,0.35 mm,10 个循环 符合 IEC 61373 标准,类别 1 B 级
Ударная прочность
30 g / 11 ms,每个轴冲击3 次
Свойства материала
Материал (кабель)
PUR (聚氨酯)
Цвет (кабель)
RAL 7040(窗灰色)
RoHS
符合豁免标准
Исключения из RoHS
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
Состояние ВЭА
符合豁免标准
China RoHS
50
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
不包含
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
不包含
Особо опасные жидкости предписания REACH
有
Особо опасные жидкости предписания REACH
铅
Законопроект 65 штата Калифорния
有
Законопроект 65 штата Калифорния
铅
Спецификации и допуски
Спецификации
IEC 60332-1-2 阻燃性
EN 50290-2-22
IEC/PAS 61076-3-126
EN 50363-10-2 耐油
NEK 606 耐泥性
IEC 60754
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Страна изготовления
Латвия
код ТН ВЭД ЕС
85444290
GTIN
5713140501966
eCl@ss
27.060.390,00
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found