登錄 myHARTING
配置器
Prodotti
Prodotti
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
Switch Ethernet Industriali
Interfacce operatore
Apparati di ricarica per il mercato eMobility
Utensili
Soluzioni personalizzate
Cavi pre-assemblati e cavi sfusi
myHARTING
Downloads / ordine catalogo
Downloads / ordine catalogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
电缆组件和散装电缆
电源和信号
...
Han
®
系统电缆
Han
®
PushPull (V14)
33 50 700 0612 050
型号: 33 50 700 0612 050
PPPower L Aida s.e.5G2,5mm² PUR 5.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
1:1布线
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 33 50 700 0612 050
PPPower L Aida s.e.5G2,5mm² PUR 5.0m
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
Tip cablu
CF77 5x 2,5mm², PUR grey
Conector 1
Han PP Power L Met plug var cod 6-10mm
Identificare
Categoria
Cablaje de sistem
Seria
Han
®
PushPull (V14)
Identificare
Power L
Element
Asamblări de cabluri
Specificație
Preasamblat pe o parte
Tip cablu
Cablu de cupru (rotund)
Descrierea cablului
Cablare 1:1
Versiune
Lungimea cablului
5 m
Număr de miezuri
5
Structură miez
5x 2,5 mm²
Metoda de terminaţie
Terminaţie clemă cu arc
Ecranare
Neecranat
Număr de contacte
5
Tip blocare
PushPull
Caracteristici tehnice
Curent nominal
16 A
Tensiune nominală
24 V
Temperatura de limitare
-40 ... +70 °C nemişcat
-40 ... +70 °C deplasat
-25 ... +70 °C deplasată, cu ghidare forţată
Gradul de protecţie conform IEC 60529
IP65
IP67
Raza minimă de încovoiere
4x Diametrul cablului (îndoire unică)
5x Diametrul cablului (îndoire repetată)
Compatibil cu lanţul de tracțiune
Da
Rezistenţă la vibraţii
10-150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 10 cicluri de baleiere conform IEC 61373 Categoria 1 Clasa B
Rezistenţă la şoc
30 g / 11 ms, 3 şocuri / axă şi direcţie
Proprietăţi material
Material (cablu)
PUR (poliuretan)
Culoare (cablu)
RAL 7040 (gri fereastră)
RoHS
compatibil cu excepţie
Excepţii RoHS
6(c):
Aliaj de cupru cu conținut de plumb de până la 4 % din greutate
stare ELV
compatibil cu excepţie
China RoHS
50
Substanţe REACH Anexa XVII
Nu este inclus
Substanţe REACH ANEXA XIV
Nu este inclus
Substanţe REACH SVHC
Da
Substanţe REACH SVHC
Plumb
Propunerea din California 65 de substanțe
Da
Propunerea din California 65 de substanțe
Plumb
Specificaţii şi omologări
Specificaţii
IEC 60332-1-2 Întârzierea flăcării
EN 50290-2-22
IEC/PAS 61076-3-126
EN 50363-10-2 Rezistenţă la ulei
NEK 606 Rezistență la noroi
IEC 60754
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
1
Ţara de origine
Letonia
Cod tarif vamal european
85444290
GTIN
5713140501935
eCl@ss
27.060.390,00
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found