登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Conectores industriais / Han
®
Conectores circulares
Device connectivity
Switches de Ethernet industrial
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Sistema de cabos
Data
...
Network Sistema de cabos
RJ45
09 48 284 7758 020
型号: 09 48 284 7758 020
PPV4 2.0 RJ45 - RJ45 IP20 Cat6A out 2,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
1:1布线
电缆长度: 2 m
注释
比较
型号: 09 48 284 7758 020
PPV4 2.0 RJ45 - RJ45 IP20 Cat6A out 2,0m
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
Tipo de cabo
HARTING outd. Cat6A 4x2xAWG26/7 PVC bk
Conector 1
PP V4 2.0 RJI RJ45
Conector 2
DualBoot RJ45 IP20Cat.6A8poloverm yellow
Identification
Catégorie
Câbles assemblés
Série
HARTING PushPull (V4)
Elément
Cordons
Spécification
Pré-équipé des deux côtés
Connecteur 1
HARTING PushPull (V4)
RJ45
Connecteur 2
RJ45
Type de câble
Câble cuivre (rond)
Description du câble
Câblage 1:1
Version
Longueur de câble
2 m
Nombre de fils
8
Structure du conducteur
4x 2x AWG 26/7
Blindage
Blindé
Données techniques
Caractéristiques de transmission
Cat. 6
A
Classe E
A
jusqu'à 500 MHz
Taux de transmission de données
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Limite de température
-20 ... +75 °C
Propriétés du matériau
Matériau (câble)
PVC
Couleur (câble)
Noir
RoHS
normes
État ELV
normes
China RoHS
e
Substances REACH ANNEXE XVII
Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV
Non contenu
Substances REACH SVHC
Oui
Substances REACH SVHC
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
Proposition Californie 65 substances
Non contenu
Spécifications et homologations
Spécifications
IEC 61076-3-106 Variante 4 (V4)
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
1
Poids net
0,01 g
Pays d'origine
Lettonie
Numéro de tarif douanier européen
85444290
GTIN
5713140262577
eCl@ss
27060390 Câble de transmission de données (non classé)
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
PushPull Device Connectivity
下载
HARTING Ethernet Cabling