Data
...
网络 系统布线
RJ45
09 48 284 7758 030
型号: 09 48 284 7758 030
PPV4 2.0 RJ45 - RJ45 IP20 Cat6A out 3,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
1:1布线
电缆长度: 3 m
注释
比较
型号: 09 48 284 7758 030
PPV4 2.0 RJ45 - RJ45 IP20 Cat6A out 3,0m
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
HARTING outd. Cat6A 4x2xAWG26/7 PVC bk
连接器1
PP V4 2.0 RJI RJ45
连接器2
DualBoot RJ45 IP20Cat.6A8poloverm yellow
标识
类别
Sistema de cabos
系列
HARTING PushPull (V4)
原件
Conjuntos de cabos
规格
Pré-montado em ambos os lados
连接器1
HARTING PushPull (V4)
RJ45
连接器2
RJ45
电缆类别
Cabo de cobre (redondo)
电缆介绍
Fiação 1:1
版本
电缆长度
3 m
芯数
8
芯结构
4x 2x AWG 26/7
屏蔽
Blindado
技术参数
传输特性
Cat. 6
A
Classe E
A
até 500 MHz
数据速率
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
极限温度
-20 ... +75 °C
材料特性
材料(电缆)
PVC
颜色(电缆)
Preto
RoHS
conformidade
ELV 状态
conformidade
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
Não contido
REACH 附件 XIV 物质
Não contido
REACH SVHC 物质
Sim
REACH SVHC 物质
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
加州 65 号提案物质
Não contido
规格和认证
规格
IEC 61076-3-106 Versão 4 (V4)
商业数据
包装尺寸
1
净重
1 g
原产国
Letônia
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140262584
eCl@ss
27.060.390,00
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
PushPull Device Connectivity
下载
HARTING Ethernet Cabling