登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Yuvarlak konnektörler
Cihaz Bağlantısı
Endüstriyel Ethernet Switch'ler
Operatör arayüzleri
Elektro Mobilite için şarj ekipmanı
Aletler
Özelleştirilmiş çözümler
Kablo takımları ve kablolar
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
...
Seri
HARTING PushPull
09 48 353 5848 015
型号: 09 48 353 5848 015
PPV4 2.0 Signal 20p d.e. 20x0,14qmm 1,5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
1:1布线
电缆长度: 1.5 m
注释
比较
型号: 09 48 353 5848 015
PPV4 2.0 Signal 20p d.e. 20x0,14qmm 1,5m
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
Type of cable
Interconnection Cable w. drain wire
Connector 1
PushPull V4 2.0 Signal 20pole
Connector 2
PushPull V4 2.0 Signal 20pole
Tanımlama
Kategori
Sistem kablajı
Seri
HARTING PushPull (V4)
Eleman
Kablo takımları
Teknik özellikler
Her iki tarafta önceden monte edilmiş
Konnektör 1
HARTING PushPull (V4) Signal
20 kutup
Konnektör 2
HARTING PushPull (V4) Signal
20 kutup
Kablo tipi
Bakır kablo (yuvarlak)
Kablonun açıklaması
Kablolama 1:1
Sürüm
Kablo uzunluğu
1,5 m
Damar sayısı
20
Damar yapısı
20x AWG 26/7
Koruma
Ekranlı
Teknik özellikler
Kontak aralığı (sonlandırma tarafı)
1.9 mm
2 mm
Kontak aralığı (eşleşme tarafı)
1.9 mm
2 mm
Nominal akım
2 A
Çalışma Gerilimi
50 V
Açıklık mesafesi
≥ 1.2 mm
Creepage mesafesi
≥ 1.9 mm
Yalıtım direnci
>10
8
Ω
Kontak direnci
≤ 20 mΩ
Sıcaklık sınırlaması
-40 ... +80 °C
Yerleştirme kuvveti
50 N
Geri çekilme kuvveti
50 N
Eşleşme döngüsü
≥ 100
Test gerilimi U
r.m.s.
2 kV (接头-接头)
2 kV (接点-地)
Yalıtım grubu
I (600 ≤ CTI)
Titreşim direnci
10-500 Hz,5 g,0.35 mm,10 个循环 符合 IEC 61373 标准,类别 1 B 级
Darbe direnci
50 g / 11 ms,每个轴3 次冲击
Malzeme özellikleri
Malzeme (parça)
聚酰胺 (PA)
Renk (parça)
黑色
Malzeme (kontaklar)
铜合金
Yüzey (kontaklar)
镀银 接线端
镀银 界面端
Malzeme (kablo)
PUR (聚氨酯)
Renk (kablo)
黑色
UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı
V-0
RoHS
符合
ELV durumu
符合
Çin RoHS
e
REACH Annex XVII maddeleri
不包含
REACH ANNEX XIV maddeleri
不包含
REACH SVHC maddeleri
不包含
California Önerme 65 madde
有
California Önerme 65 madde
铅
镍
Özellikler ve onaylar
Özellikler
IEC 61076-3-106 变体 4 (V4)
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
1
Net ağırlık
1 g
Menşei ülkesi
Letonya
Avrupa gümrük tarife numarası
85444290
GTIN
5713140246225
eCl@ss
27.060.390,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found