配套产品
配套产品
型号: 33 59 222 0500 012
PPv4 2.0 Power 48V/12A 4G1,5qmm HMH 5,0m
PPv4 2.0 Power 48V/12A 4G1,5qmm HMH 5,0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
1:1布线
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 33 59 222 0500 012
PPv4 2.0 Power 48V/12A 4G1,5qmm HMH 5,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Rendszer kábelezés
  • Sorozat HARTING PushPull (V4)
  • Elem Készre szerelt kábelek
  • Specifikáció Előszerelt mindkét végen
  • 1. csatlakozó
    HARTING PushPull (V4)
    Táp 4 pólusú
  • 2. csatlakozó
    HARTING PushPull (V4)
    Táp 4 pólusú
  • Kábeltípus Rézkábel (kerek)
  • A kábel leírása 1:1 vezetékezés
Verzió
  • Kábelhossz 5 m
  • Kábel erek száma 4
  • Magfelépítés 4 G 1,5 mm²
  • Lezárási mód Krimpelhető csatlakoztatás
  • Árnyékolás Nem árnyékolt
  • Érintkezők száma 4
  • Rögzítés típusa PushPull
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete 1,5 mm²
  • Névleges áramerősség ‌ 12 A
  • Névleges feszültség 48 V
  • Hőmérséklet korlátozás
    -15 ... +70 °C mozgatott
    -40 ... +70 °C stabil
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint
    IP65
    IP67
  • Rezgésellenállás
    10-500 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2 h/tengely
    5,72 m/s² IEC 61373, 1. kategória, B. osztály szerint
  • Ütésállóság
    25 g / 11 ms, 3 ütés / tengely és irány
    5 g/30 ms, 5 ütés/tengely és irány IEC 61373, 1. kategória, B. osztály szerint
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) Halogénmentes polimer TM7 (LSZH)
  • Színes (kábel) Szürke
  • RoHS konform, kivétellel
  • RoHS kivételek 6. c): Rézötvözet legfeljebb 4 tömegszázalék ólomtartalommal
  • ELV státusz konform, kivétellel
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Igen
  • REACH SVHC anyagok Ólom
  • ECHA SCIP szám f8cff76a-cfcd-483f-bd6f-e74c7e7419d1
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Igen
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Ólom
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 61076-3-106 4. változat (V4)
    IEC 60332-3-24 Lángállóság
    IEC 60754-1 Halogénmentesség
    IEC 61034-1 Füstsűrűség
    IEC 61034-2 Füstsűrűség
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Származási ország Lettország
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140246775
  • eCl@ss 27.060.390,00