登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Novinky z e-shopu
Průmyslové konektory / Han
®
Průmyslové ethernetové switche
PCB konektory
Ovládací rozhraní
Interface.konektory
Kruhové konektory
Systémová kabeláž
Nabíjecí zařízení pro elektromobily
Nástroje
myHARTING
Stáhnout / objednat katalog
Stáhnout / objednat katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servis switchů
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Systémová kabeláž
...
Power
HARTING PushPull Power Měděný kabel
33 59 222 1500 002
型号: 33 59 222 1500 002
PPv4 2.0 Power 48V/12A 4G1,5qmm PUR 15m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
1:1布线
电缆长度: 15 m
注释
比较
型号: 33 59 222 1500 002
PPv4 2.0 Power 48V/12A 4G1,5qmm PUR 15m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikace
Kategorie
Systémová kabeláž
Řada
HARTING PushPull (V4)
Prvek
Osazené kabely
Specifikace
Předosazené na obou stranách
Konektor 1
HARTING PushPull (V4)
Napájení, 4pól.
Konektor 2
HARTING PushPull (V4)
Napájení, 4pól.
Typ kabelu
Měděný kabel (kruhový)
Popis kabelu
Zapojení 1:1
Verze
Délka kabelu
15 m
Počet žil
4
Uspořádání vodičů
4G 1,5 mm²
Způsob připojení
Krimpování
Stínění
Bez stínění
Počet kontaktů
4
Způsob zajišťování
PushPull
Technické vlastnosti
Průřez vodiče
1.5 mm²
Jmenovitý proud
12 A
Jmenovité napětí
48 V
Mezní teplota
-40 ... +70 °C
Stupeň krytí podle IEC 60529
IP65
Odolnost proti vibracím
10–500 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2 h/osa
5,72 m/s² Podle IEC 61373, kategorie 1, třída B
Odolnost proti rázům
25 g / 11 ms,每个轴3 次冲击
5 g / 30 ms,每个轴冲击5 次 符合 IEC 61373 标准,类别 1 B 级
Vlastnosti materiálu
Materiál (kabel)
PUR (聚氨酯)
Barva (kabel)
灰色
RoHS
符合豁免标准
Výjimky RoHS
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV status
符合豁免标准
Čína RoHS
50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
不包含
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
不包含
Látky SVHC podle nařízení REACH
有
Látky SVHC podle nařízení REACH
铅
Číslo ECHA SCIP
f8cff76a-cfcd-483f-bd6f-e74c7e7419d1
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
有
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
铅
Specifikace a schválení
Specifikace
IEC 61076-3-106 变体 4 (V4)
Obchodní údaje
Velikost balení
1
Země původu
Lotyšsko
Evropské číslo celního tarifu
85444290
GTIN
5713140246676
eCl@ss
27.060.390,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
PushPull Device Connectivity