配套产品
配套产品
型号: 09 45 600 1221
PROFINET Typ B Cat6A 4x2xAWG23/7 PVC 50m
PROFINET Typ B Cat6A 4x2xAWG23/7 PVC 50m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
铜质电缆 (圆型)
阻燃, 耐UV
4x 2x AWG 23/7
PVC
电缆长度: 50 m
Cat. 6A EA 级,到 500 MHz
注释
比较
型号: 09 45 600 1221
PROFINET Typ B Cat6A 4x2xAWG23/7 PVC 50m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
标识
  • 类别 系统布线
  • 原件 线缆
  • 规格 不组装
  • 电缆类别 铜质电缆 (圆型)
  • 电缆介绍
    阻燃
    耐UV
  • 在电缆上印刷 HARTING INDUSTRIAL ETHERNET STANDARD CABLE CAT6A x 4x2xAWG23/7 (SHIELED) „RU“ AWM Style 21695 094560001080200 „sequential length in metres“ x „year/internal order number“
版本
  • 电缆长度 50 m
  • 芯数 8
  • 芯结构 4x 2x AWG 23/7
技术参数
  • 传输特性 Cat. 6A EA 级,到 500 MHz
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 极限温度
    -40 ... +80 °C 未移动
    -40 ... +80 °C 已移动
  • 电缆直径 8.7 mm
  • 最小弯曲半径
    8x 电缆直径 (反复弯曲)
    4x 电缆直径 (单次弯曲)
  • 导体电阻 @ 20 °C ≤75 Ω/km
  • 绝缘阻抗 @ 20 °C ≥ 500 MΩ x km
  • 信号运行时间 @ 20 °C ≤ 5.13 ns/m
  • 电阻抗 @ 100 MHz ‌100 Ω ±5 %
材料特性
  • 材料(电缆) PVC
  • 颜色(电缆) 绿色
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
规格和认证
  • 规格
    UN/ECE-R 118 轨道车辆防火
    UL style 21695
    IEC 60332-1-2 阻燃性
  • 标准 PROFINET
  • PROFINET
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 4,300 g
  • 净重 ‌ 81 g/m
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140062276
  • eCl@ss 27061801 数据同步传输电缆
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Ethernet Portfolio Guide
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较