配套产品
配套产品
Côté équipement / Traversée de cloison
167
型号: 09 48 474 7766 035
PROFINET cabinet cord; 3,5m
PROFINET cabinet cord; 3,5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 3.5 m
注释
比较
型号: 09 48 474 7766 035
PROFINET cabinet cord; 3,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Côté équipement / Traversée de cloison
167
产品详情
Identification
  • Catégorie Câbles assemblés
  • Série RJ45
  • Elément Cordons
  • Spécification Pré-équipé des deux côtés
  • Connecteur 1 HARTING RJ Industrial®
  • Connecteur 2 HARTING RJ Industrial®
  • Type de câble Câble cuivre (rond)
Version
  • Longueur de câble 3,5 m
  • Nombre de fils 8
  • Structure du conducteur 4x 2 Twisted Pair
Données techniques
  • Caractéristiques de transmission Cat. 6A Classe EA jusqu'à 500 MHz
  • Taux de transmission de données
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Limite de température -20 ... +70 °C
Propriétés du matériau
  • Matériau (câble) PVC
  • Couleur (câble) Vert
Spécifications et homologations
  • UL / CSA
    UL 1863 DUXR.E470046
    CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR8.E470046
  • PROFINET Oui
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 185 g
  • Pays d'origine Lettonie
  • GTIN 5713140883734
  • eCl@ss 27060308 Cordon de raccordement en cuivre (câble de données)
  • UNSPSC 24.0 26121609
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较