配套产品
配套产品
Device side / Panel feed through
167
型号: 09 48 474 7766 085
PROFINET cabinet cord; 8,5m
PROFINET cabinet cord; 8,5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 8.5 m
注释
比较
型号: 09 48 474 7766 085
PROFINET cabinet cord; 8,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Device side / Panel feed through
167
产品详情
Identifikation
  • Kategori Systemkabelføring
  • Serier RJ45
  • Element Kabelsamlinger
  • Specifikation Færdigsamlet på begge sider
  • Konnektor 1 HARTING RJ Industrial®
  • Konnektor 2 HARTING RJ Industrial®
  • Kabeltype Kobberkabel (rund)
Version
  • Kabellængde 8,5 m
  • Antal ledninger 8
  • Ledningsstruktur 4 x 2 parsnoet
Tekniske egenskaber
  • Transmissionsegenskaber Kat. 6A Klasse EA op til 500 MHz
  • Datahastighed
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Begrænsende temperatur -20 ... +70 °C
Materialeegenskaber
  • Materiale (kabel) PVC
  • Farve (kabel) Grøn
Specifikationer og godkendelser
  • UL / CSA
    UL 1863 DUXR.E470046
    CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR8.E470046
  • PROFINET Ja
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Oprindelsesland Letland
  • Europæisk toldtarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140391499
  • eCl@ss 27.060.308,00
  • UNSPSC 24.0 26121609
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较