Han
® /
ipari csatlakozók
Négyszögletes csatlakozók
...
Tartozékok
Protection covers
09 40 034 9901
型号: 09 40 034 9901
Plastic hood f. Cable Shoe
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
保护盖
用于电缆套管
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
注释
比较
型号: 09 40 034 9901
Plastic hood f. Cable Shoe
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
附件
附件种类
保护盖
附件介绍
用于电缆套管
版本
详细资料
和 09 40 134 0601 配合使用
材料特性
材料 (上壳/底座)
热塑性塑料
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
商业数据
包装尺寸
1
净重
80.5 g
原产国
台湾
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140192478
eCl@ss
27440208 工业插头连接套
ETIM
EC002314
UNSPSC 24.0
39121467
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
EPLAN 数据门户
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found