配套产品
配套产品
Combinables
5
型号: 09 14 000 6453
Pneum. contact metal OD 3 female
Pneum. contact metal OD 3 female

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
气动针
不带止阀, 直式
母头
黄铜
注释
比较
型号: 09 14 000 6453
Pneum. contact metal OD 3 female
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
5
产品详情
标识
  • 类别 插针
  • 插针类型 气动针
  • 插针端子介绍 不带止阀 直式
  • 特点 无需关闭的 Han® 气动插针适合在真空中使用。(极限值:100 mbar = 100 hPa ≈ 约 90% 真空)
版本
  • 公母类型 母头
  • 制造过程 车削针
技术参数
  • 极限温度 -20 ... +85 °C
  • 工作压力 ≤ 10 bar
  • 管道外径 3 mm
材料特性
  • 材料(插针) 黄铜
  • 材料(密封件) NBR
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • ECHA SCIP 编号 b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
商业数据
  • 包装尺寸 10
  • 净重 12 g
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 39269097
  • GTIN 5713140189119
  • eCl@ss 27440204 工业插头连接器接触
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Chapter Han-Modular®
Selection Guide Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?