配套产品
配套产品
型号: 09 14 000 7463
Pneum. contact metal OD3mm F+valve ang.
Pneum. contact metal OD3mm F+valve ang.

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
气动针
带止阀, 弯式
母头
黄铜
注释
比较
型号: 09 14 000 7463
Pneum. contact metal OD3mm F+valve ang.
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
标识
  • 类别 Contacts
  • 插针类型 Pneumatic contact
  • 插针端子介绍 With shut-off Angled
版本
  • 公母类型 Female
  • 制造过程 Turned contacts
技术参数
  • 极限温度 -20 ... +85 °C
  • 工作压力 ≤ 10 bar
  • 插拔次数 ≥ 10,000
  • 管道外径 3 mm
材料特性
  • 材料(插针) Brass
  • 材料(密封件) HNBR (hydrated NBR)
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS 豁免 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV 状态 compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Yes
  • REACH SVHC 物质 Lead
  • ECHA SCIP 编号 b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • 加州 65 号提案物质 Yes
  • 加州 65 号提案物质
    Lead
    Nickel
规格和认证
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
商业数据
  • 包装尺寸 10
  • 净重 12.8 g
  • 原产国 Romania
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140189249
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522