Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza prostokątne
...
Kontakty
Pneumatyczne
09 14 000 7454
型号: 09 14 000 7454
Pneum. contact metal OD4mm female angled
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
气动针
不带止阀, 弯式
母头
黄铜
注释
比较
型号: 09 14 000 7454
Pneum. contact metal OD4mm female angled
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
3
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identyfikacja
Kategoria
Kontakty
Typ kontaktu
Kontakt pneumatyczny
Opis kontaktu
Bez odcięcia Kątowy
Cechy
Kontakty pneumatyczne Han® bez odcięcia są odpowiednie do stosowania w próżni. (Limit: 100 mbar = 100 hPa ≈ ok. 90% próżni)
Wersja
Rodzaj (męski/żeński)
Żeński
Proces produkcyjny
Kontakty toczone
Charakterystyka techniczna
Ograniczenie temperaturowe
-20 ... +85 °C
Ciśnienie robocze
≤ 10 bar
Ilość łączeń
≥ 10.000
Średnica zewnętrzna rurki
4 mm
Właściwości materiału
Materiał (kontaktów)
Mosiądz
Materiał (uszczelki)
NBR
RoHS
zgodny
ELV status
zgodny
China RoHS
e
REACH Aneks XVII substancje
Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje
Niezawarte
REACH SVHC substancje
Niezawarte
Propozycja Kalifornijska 65
Tak
Propozycja Kalifornijska 65
Ołów
Nikiel
Specyfikacje i zgodność
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
10
Waga netto
13,7 g
Kraj pochodzenia
Rumunia
Numer europejskiej taryfy celnej
85366990
GTIN
5713140189188
eCl@ss
27.440.204,00
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han-Modular®