配套产品
配套产品
型号: 09 14 000 6257
Han MODULAR PNEUMATIC CONTACT
Han MODULAR PNEUMATIC CONTACT

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
气动针
带止阀 聚丙烯, 直式
母头
聚甲醛
注释
比较
型号: 09 14 000 6257
Han MODULAR PNEUMATIC CONTACT
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificación
  • Categoría Contactos
  • Tipo de contacto Contacto neumático
  • Descripción del contacto Con cierre Polipropileno Recto
Versión
  • Tipo Hembra
  • Proceso de fabricación Contactos girados
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +80 °C
  • Presión de trabajo ≤ 8 bar
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Diámetro interior de tubo 3 mm
Propiedades del material
  • Material (contactos) Delrin acetal
  • Material (junta) Buna-N
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 10
  • Peso neto 0,6 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 39269097
  • GTIN 5713140018419
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522