登錄 myHARTING
配置器
Produtos
Produtos
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
Ipari Ethernet Switchek
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Downloads / Solicitação de catalogos
Downloads / Solicitação de catalogos
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Han
® /
ipari csatlakozók
Négyszögletes csatlakozók
...
Érintkezők
Pneumatic
09 14 000 6258
型号: 09 14 000 6258
Pneumatic contact fem. with valve 4,0 mm
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
气动针
带止阀 聚丙烯, 直式
母头
聚甲醛
注释
比较
型号: 09 14 000 6258
Pneumatic contact fem. with valve 4,0 mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
Contacts
Érintkező típusa
Pneumatic contact
Az érintkező leírása
With shut-off Polypropylen Straight
Verzió
Fajta
Female
Gyártási folyamat
Turned contacts
Műszaki jellemzők
Hőmérséklet korlátozás
-40 ... +80 °C
Üzemi nyomás
≤ 8 bar
Csatlakoztatási ciklusok
≥ 500
Cső belső átmérője
4 mm
Anyag tulajdonságai
Anyag (érintkezők)
Delrin acetal
Anyag (tömítés)
Buna-N
RoHS
compliant
ELV státusz
compliant
China RoHS
e
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH SVHC anyagok
Not contained
Előírások és jóváhagyások
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
10
Nettó tömeg
0.84 g
Származási ország
Germany
Európai vámtarifaszám
39269097
GTIN
5713140018426
eCl@ss
27440204 Contact for industrial connectors
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found