配套产品
配套产品
Steckpartner
4
型号: 09 14 000 6253
Han MODULAR PNEUMATIC CONTACT
Han MODULAR PNEUMATIC CONTACT

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
气动针
不带止阀, 直式
母头
聚甲醛
注释
比较
型号: 09 14 000 6253
Han MODULAR PNEUMATIC CONTACT
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Steckpartner
4
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie Kontakte
  • Kontaktart Pneumatik-Kontakt
  • Kontaktbeschreibung ohne Absperrung gerade
Ausführung
  • Geschlecht Buchse
  • Fertigungsverfahren gedrehte Kontakte
Technische Kennwerte
  • Grenztemperatur -40 ... +80 °C
  • Betriebsdruck ≤ 8 bar
  • Steckzyklen ≥ 500
  • Schlauchinnendurchmesser 4 mm
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kontakte Delrin Acetal
  • Werkstoff Dichtung Buna-N
  • RoHS konform
  • ELV Status 符合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe 不包含
  • REACH ANNEX XIV Stoffe 不包含
  • REACH SVHC Stoffe 不包含
  • California Proposition 65 Stoffe nicht enthalten
Normen und Zulassungen
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 10
  • Nettogewicht 0,24 g
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 39269097
  • GTIN 5713140018396
  • eCl@ss 27440204 Kontakt für Industriesteckverbinder
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522