配套产品
配套产品
型号: 61 03 600 0023
Positionierer 0,5 mm D-Sub
Positionierer  0,5 mm   D-Sub

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
定针器
用于 M12 公针, 21 01 100 9020
注释
比较
型号: 61 03 600 0023
Positionierer 0,5 mm D-Sub
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
标识
  • 类别 工具
  • 工具类型 定针器
  • 工具介绍
    用于 M12 公针
    21 01 100 9020
材料特性
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 17.61 g
  • 原产国 美国
  • 欧洲海关关税号 84661038
  • GTIN 5713140158146
  • eCl@ss 21043852 压接工具插件
  • ETIM EC001282
  • UNSPSC 24.0 27112820