公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
7/8ʺ
61 88 780 1910 0
型号: 61 88 780 1910 0
Powercbl 7/8" f 4G1,5mm² 3+PE 10,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 61 88 780 1910 0
Powercbl 7/8" f 4G1,5mm² 3+PE 10,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
系统布线
系列
圆形连接器 7/8ʺ
原件
电缆组装
规格
预装一端
连接器1
7/8ʺ
母头 直式
电缆类别
铜质电缆 (圆型)
版本
电缆长度
10 m
芯数
4
芯结构
4x 1.5 mm²
针数
4
材料特性
材料(电缆)
PVC
颜色(电缆)
黑色
商业数据
包装尺寸
1
原产国
德国
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140236790
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found