Solutions sur mesure
...
PULS FIEPOS Cordons
Puissance efficace d'entrée
61 88 780 1503 0
型号: 61 88 780 1503 0
Powercbl M12 S-cod f 3G1,5mm² 2+PE 3,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 3 m
注释
比较
型号: 61 88 780 1503 0
Powercbl M12 S-cod f 3G1,5mm² 2+PE 3,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identification
Catégorie
Câbles assemblés
Série
Connecteurs circulaires M12
Elément
Cordons
Spécification
Pré-équipé d'un côté
Connecteur 1
M12 Codage S
Femelle Droit
Type de câble
Câble cuivre (rond)
Version
Longueur de câble
3 m
Nombre de fils
3
Structure du conducteur
3x 1,5 mm
2
Nombre de contacts
2
Contact de terre
Oui
Codage
Codage S
Propriétés du matériau
Matériau (câble)
PVC
Couleur (câble)
Noir
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
1
Pays d'origine
Allemagne
Numéro de tarif douanier européen
85444290
GTIN
5713140240315
eCl@ss
27060390 Câble de transmission de données (non classé)
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found