配套产品
配套产品
型号: 61 88 780 1605 0
Powercbl M12 S-cod f 3G2,5mm² 2+PE 5,0m
Powercbl M12 S-cod f 3G2,5mm² 2+PE 5,0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 61 88 780 1605 0
Powercbl M12 S-cod f 3G2,5mm² 2+PE 5,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
标识
  • 类别 系统布线
  • 系列 圆形连接器 M12
  • 原件 电缆组装
  • 规格 预装一端
  • 连接器1
    M12 S编码
    母头 直式
  • 电缆类别 铜质电缆 (圆型)
版本
  • 电缆长度 5 m
  • 芯数 3
  • 芯结构 3x 2.5 mm²
  • 针数 2
  • 接地针
  • 编码 S编码
材料特性
  • 材料(电缆) PVC
  • 颜色(电缆) 黑色
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140240360
  • ETIM EC002599
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较