Conectores industriales / Han
®
Conectores rectangulares
...
Accesorios
Tapas de protección
19 44 310 5421
型号: 19 44 310 5421
Protect cover Han-INOX f hous. bulkhead
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
保护盖
用于不封底安装底座, 用于线对线连接底座
尺寸: 10 B
单锁扣
材料 (上壳/底座): 金属
防护等级: IP65
注释
比较
型号: 19 44 310 5421
Protect cover Han-INOX f hous. bulkhead
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Accesorios
Serie de carcasas/bases
Han-INOX
®
Tipo de accesorio
Tapa de protección
Descripción del accesorio
para bases pasamuros
para carcasa cable a cable
Versión
Tamaño
10 B
Tipo de bloqueo
Bloqueo sencillo
Características técnicas
Temperatura de limitación
-40 ... +125 °C
Grado de protección según IEC 60529
IP65
Clasificación de tipo según UL 50 / UL 50E
4
4X
12
Propiedades del material
Material (carcasa/base)
金属
RoHS
符合
Estado ELV
符合
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
不包含
Sustancias REACH ANNEX XIV
不包含
Sustancias REACH SVHC
不包含
Sustancias de la Proposición California 65
有
Sustancias de la Proposición California 65
镍
Especificaciones y homologaciones
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Certificaciones
DNV GL
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
163,8 g
País de origen
Alemania
Número europeo de arancel aduanero
85389099
GTIN
5713140132115
eCl@ss
27.440.208,00
ETIM
EC002314
UNSPSC 24.0
39121467
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found