配套产品
配套产品
Accessories
6
Cables de sistema
24
型号: 09 45 245 1920
PushPull V4 PFT, USB 2.0 A
PushPull V4 PFT, USB 2.0 A

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
面板安装 USB 2.0,A型
插针: 4
Compact
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 09 45 245 1920
PushPull V4 PFT, USB 2.0 A
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
6
Cables de sistema
24
产品详情
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie HARTING PushPull (V4)
  • Identificación USB
  • Elemento Pasacables
  • Especificaciones USB 2.0 tipo A
  • Descripción de carcasa/base Compact
Versión
  • Blindaje Totalmente blinado, contacto de blindaje de 360°
  • Número de contactos 4
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +70 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 750
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Resistencia a las vibraciones
    10-500 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2h/eje
    5,72 m/s² según IEC 61373 Categoría 1 Clase B
  • Resistencia a los golpes
    25 g / 11 ms, 3 impactos / eje y dirección
    5 g / 30 ms, 5 impactos / eje y dirección según IEC 61373 Categoría 1 Clase B
Propiedades del material
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la Proposición California 65
  • Sustancias de la Proposición California 65
    Plomo
    Níquel
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro R26
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 61076-3-106 Variante 4 (V4)
    EN 45545-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Certificaciones DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 13 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140223592
  • eCl@ss 27.440.114,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
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
PushPull Selection Guide
PushPull Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较