25
饰品
2
没有可用数据
eShop
板端连接器
电缆连接器和电缆组件
...
数据连接器
Industrial Ethernet
09 45 145 1521 XL
型号: 09 45 145 1521 XL
PushPull V4 plug, RJ45, Cat.6A, 100pcs
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
连接器组
刺破接线
插针: 8
PushPull
材料: 热塑性塑料
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 09 45 145 1521 XL
PushPull V4 plug, RJ45, Cat.6A, 100pcs
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
25
饰品
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
Konektory
系列
HARTING PushPull (V4)
RJ45
原件
Sady konektorů
版本
接线方式
Připojení propíchnutím
屏蔽
Plně stíněné provedení, 360° kontakt stínění
针数
8
锁定类型
PushPull
包装内容
Vč. krytu s konektorem RJ45, stíněním a kabelovou vývodkou
技术参数
导体截面积 (mm²)
0,08 ... 0,22 mm²
导体截面积 (AWG)
AWG 28/7 ... AWG 24/7 Laněný
线芯外径
≤1,05 mm
传输特性
Kat. 6
A
Třída E
A
do 500 MHz
数据速率
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
拧紧力矩
1,3 ... 1,5 Nm
极限温度
-40 ... +70 °C
插拔次数
≥ 750
防护等级符合 IEC 60529
IP65
IP67
电缆直径
4,5 ... 10 mm
抗震
10–500 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2 h/osa
5,72 m/s² Podle IEC 61373, kategorie 1, třída B
抗冲击
25 g / 11 ms, 3× náraz / osa a směr
5 g / 30 ms, 5× náraz / osa a směr Podle IEC 61373, kategorie 1, třída B
Vlastnosti materiálu
材料 (上壳/底座)
Termoplast
颜色(上売/底座)
Černá
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
V souladu s předpisy
ELV status
V souladu s předpisy
Čína RoHS
e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Ano
REACH SVHC 物质
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
Olovo
ECHA SCIP 编号
2d63e3a4-7abb-4e67-bb13-55bff2df44a0
加州 65 号提案物质
Ano
加州 65 号提案物质
Olovo
Nikl
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集
R26
Specifikace a schválení
Specifikace
IEC 61076-3-106 Varianta 4 (V4)
EN 45545-2
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Schválení
DNV GL
商业数据
包装尺寸
100
净重
1 g
原产国
Rumunsko
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140223738
eCl@ss
27.440.114,00
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
PushPull Device Connectivity