配套产品
配套产品
没有可用数据
型号: 61 04 202 2952 L080
Pwr Q4/2 f/m ang./ang. TC ER 4G6qmm 8m
Pwr Q4/2 f/m ang./ang. TC ER 4G6qmm 8m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
供能
以不同方式在两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 8 m
注释
比较
型号: 61 04 202 2952 L080
Pwr Q4/2 f/m ang./ang. TC ER 4G6qmm 8m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
没有可用数据
产品详情
标识
  • 原件 供能
  • 规格 以不同方式在两端预接
  • 连接器1
    Han-Compact® 上壳
    边出线
    Han® Q 4/2 公头
  • 连接器2
    Han-Compact® 上壳
    边出线
    Han® Q 4/2 母头
  • 电缆类别 铜质电缆 (圆型)
版本
  • 电缆长度 8 m
  • 芯结构 4G 6 mm²
  • 接地针
  • 应用领域 电源电缆
材料特性
  • 材料(电缆) PVC
  • 颜色(电缆) 黑色
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140275843
  • eCl@ss 27060327 组装好的电源线
  • ETIM EC002587
  • UNSPSC 24.0 43211600