配套产品
配套产品
Contacts
13
Combinables
1
Tools
2
Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
5
型号: 09 15 007 3101
R 15 07 POS. F INSERT CRIMP
R 15 07 POS. F INSERT CRIMP

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
压接针
母头
聚酰胺 (PA)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌10 A
插针: 7
注释
比较
型号: 09 15 007 3101
R 15 07 POS. F INSERT CRIMP
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
13
Combinables
1
Tools
2
Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
5
产品详情
Identificazione
  • Categoria Inserti
  • Serie R 15
Versione
  • Collegamento Collegamento a crimpare
  • Tipo di contatto (maschio o femmina) Femmina
  • Numero di poli 7
  • Dettagli applicativi per custodie in plastica
Dettagli tecnici
  • Corrente d'esercizio ‌ 10 A
  • Tensione di esercizio 250 V
  • Tensione di prova 4 kV
  • Grado di inquinamento 3
  • Tensione d'esercizio secondo UL 600 V
  • Tensione d'esercizio secondo CSA 600 V
  • Resistenza di contatto >1010 Ω
  • Temperatura massima -40 ... +125 °C
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 500
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti) Poliammide (PA)
  • Colore (inserto) RAL 7032 (grigio sabbia)
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 HB
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Non incluso
Specifiche ed approvazioni
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 10
  • Peso netto 0,287 g
  • Paese di origine Romania
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140022706
  • eCl@ss 27.440.223,00
  • ETIM EC003557
  • UNSPSC 24.0 39121421