备件
1
插芯
2
没有可用数据
eShop
Conectores circulares
Conectores circulares industriales
...
Serie
Han® R15
09 15 000 0301
型号: 09 15 000 0301
R 15 BASE
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
不封底安装底座
螺钉锁扣
材料 (上壳/底座): 聚碳酸酯 (PC)
材料(密封件): NBR
防护等级: IP65
注释
比较
型号: 09 15 000 0301
R 15 BASE
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
3
Peça de reposição
1
Insertos
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
上売/底座
系列
R 15
上壳/底座类型
不封底安装底座
版本
锁定类型
螺钉锁扣
技术参数
极限温度
-40 ... +125 °C
关于极限温度的说明
用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
防护等级符合 IEC 60529
IP65
材料特性
材料 (上壳/底座)
聚碳酸酯 (PC)
材料(密封件)
NBR
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
商业数据
包装尺寸
10
净重
9 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140021631
eCl@ss
27440224 圆形连接器外壳
ETIM
EC003556
UNSPSC 24.0
39121405
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
IGES
STEP
WRL
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
EPLAN 数据门户
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found