配套产品
配套产品
型号: 09 15 000 5401
R 15 COVER THERMOPLASTIC
R 15 COVER THERMOPLASTIC

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
盖子
带固定绳, 热塑性塑料
螺钉锁扣
防护等级: IP65
注释
比较
型号: 09 15 000 5401
R 15 COVER THERMOPLASTIC
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria Obudowy wtyczek / obudowy gniazd
  • Seria R 15
  • Typ obudowy gniazda/wtyczki Pokrywa
  • Opis obudów wtyczek wtyczek/gniazd
    Z linką mocującą
    Tworzywo termoplastyczne
Wersja
  • Typ blokowania Mocowanie śrubowe
Charakterystyka techniczna
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +125 °C
  • Uwaga dotycząca ograniczeń temperaturowych Do stosowania jako złącze zgodnie z normą IEC 61984.
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP65
Właściwości materiału
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje 不包含
  • REACH ANEKS XIV substancje 不包含
  • REACH SVHC substancje 不包含
  • Propozycja Kalifornijska 65
  • Propozycja Kalifornijska 65
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 10
  • Waga netto 9,56 g
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85389099
  • GTIN 5713140021792
  • eCl@ss 27.440.208,00
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467