登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza okrągłe
Elementy do połączeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
Przyciski panelowe
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
Narzędzia
Rozwiązania zindywidualizowane
Wiązki kablowe i przewody luzem
myHARTING
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobierz / Zamówienie katalogu
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
7
Tools
10
Accessories
1
没有可用数据
eShop
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza prostokątne
...
Kontakty
Elektryczne
09 15 000 6107
型号: 09 15 000 6107
Han D M Crimp Contact Ag 22-26 AWG
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接针
额定电流: ≤10 A
公头
铜合金
镀银
导体截面积: 0.14 ... 0.37 mm²
AWG 26 ... AWG 22
注释
比较
新
Crimp Advisor
型号: 09 15 000 6107
Han D M Crimp Contact Ag 22-26 AWG
注释
比较
新
Crimp Advisor
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
7
Tools
10
Accessories
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identyfikacja
Kategoria
Kontakty
Seria
Han D
®
Typ kontaktu
Kontakt zaciskany
Wersja
Metoda przyłączenia
Przyłączenie zaciskowe
Rodzaj (męski/żeński)
Męski
Proces produkcyjny
Kontakty toczone
Charakterystyka techniczna
Przekrój przewodu
0,14 ... 0,37 mm²
Przekrój przewodu [AWG]
AWG 26 ... AWG 22
Prąd znamionowy
≤ 10 A
Rezystancja styku
≤ 3 mΩ
Długość odizolowania
8 mm
Ilość łączeń
≥ 500
Właściwości materiału
Materiał (kontaktów)
Stop miedzi
Powierzchnia (kontakty)
Posrebrzane
RoHS
zgodny z wyłączeniem
RoHS zwolnienia
6c):
Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
ELV status
zgodny z wyłączeniem
China RoHS
50
REACH Aneks XVII substancje
Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje
Niezawarte
REACH SVHC substancje
Tak
REACH SVHC substancje
Ołów
Numer ECHA SCIP
b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
Propozycja Kalifornijska 65
Tak
Propozycja Kalifornijska 65
Ołów
Specyfikacje i zgodność
Dane techniczne
IEC 60664-1
IEC 61984
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
100
Waga netto
0,5 g
Kraj pochodzenia
Niemcy
Numer europejskiej taryfy celnej
85366990
GTIN
5713140021860
eCl@ss
27.440.204,00
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
EPLAN 数据门户
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found