Série
RJ45 Connector - HARTING RJ Industrial®
09 45 771 0164
型号: 09 45 771 0164
RJ Industrial Cable Assembly, 1.5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
直式
电缆长度: 1.5 m
注释
比较
型号: 09 45 771 0164
RJ Industrial Cable Assembly, 1.5m
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
Tipo de cabo
HAR PROFINET Typ C 4xAWG22/7 PUR Trail.
Conector 1
RJ Ind. RJ45 Cat.5, 4pol. overm
Identificação
Categoria
Sistema de cabos
Série
HARTING RJ Industrial
®
Elemento
Conjuntos de cabos
Especificação
Pré-montado em um lado
Conector 1
HARTING RJ Industrial
®
Tipo de cabo
Cabo de cobre (redondo)
Descrição do cabo
Reto
Versão
Comprimento do cabo
1,5 m
Número de núcleos
4
Estrutura central
4x AWG 22/7
Características técnicas
Características de transmissão
Cat. 5 Classe D até 100 MHz
Taxa de dados
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Propriedades do material
Material (cabo)
PUR (poliuretano)
Cor (cabo)
Verde
RoHS
conformidade
Status ELV
conformidade
China RoHS
e
Substâncias REACH Annex XVII
Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV
Não contido
Substâncias REACH SVHC
不包含
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Sim
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Níquel
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
1
Peso líquido
119,36 g
País de origem
Romênia
Número de tarifa da alfândega europeia
85444290
GTIN
5713140064034
eCl@ss
27.060.390,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found