RJ45 连接器 - HARTING RJ Industrial®
09 45 771 0067
型号: 09 45 771 0067
RJ Industrial Cable Assembly, 4m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
直式
电缆长度: 4 m
注释
比较
型号: 09 45 771 0067
RJ Industrial Cable Assembly, 4m
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
케이블 유형
HAR PROFINET Typ A 4xAWG22/1 PVC
커넥터 1
RJ Ind. RJ45 Cat.5, 4pol. overm
식별
카테고리
시스템 케이블링
제품 시리즈
HARTING RJ Industrial
®
요소
케이블 어셈블리
사양
한방향 사전 조립방식
커넥터 1
HARTING RJ Industrial
®
케이블 유형
구리 케이블 (원형)
케이블 설명
직선형
버전
케이블 길이
4 m
코어 개수
4
코어 구조
4x AWG 22/1
기술적 특성
전송 특성
Cat. 5 클래스 D, 최대 100 MHz
데이터 속도
10 Mbit/s
100 Mbit/s
자재 특성
재료 (케이블)
PVC
컬러 (케이블)
녹색
RoHS
준수
ELV 상태
준수
China RoHS
e
REACH Annex XVII 물질
no
REACH ANNEX XIV 물질
no
REACH SVHC 물질
no
캘리포니아 법령 65 물질
Yes
캘리포니아 법령 65 물질
니켈
상업용 데이터
포장 규격
2
총 중량
106.8 g
원산지
루마니아
유럽 관세 번호
85444290
GTIN
5713140242579
eCl@ss
27,060,390.00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found