RJ45 连接器 - HARTING RJ Industrial®
09 45 771 0128
型号: 09 45 771 0128
RJ Industrial Cable Assembly, 6m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
直式
电缆长度: 6 m
注释
比较
型号: 09 45 771 0128
RJ Industrial Cable Assembly, 6m
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
Type of cable
HAR PROFINET Typ B 4xAWG22/7 PVC
Connector 1
RJ Ind. RJ45 Cat.5, 4pol. overm
Identifiering
Kategori
Systemkablage
Serie
HARTING RJ Industrial
®
Element
Kabelinstallationer
Specification
Förinstallerad på en sida
Kontaktdon 1
HARTING RJ Industrial
®
Kabeltyp
Kopparkabel (rund)
Kabelbeskrivning
Rak
Version
Kabellängd
6 m
Antal kärnor
4
Ledarstruktur
4x AWG 22/7
Tekniska egenskaper
Överföringsegenskaper
Kat. 5 Klass D upp till 100 MHz
Datahastighet
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Materialprestanda
Material (kabel)
PVC
Färg (kabel)
Grön
RoHS
överensstämmelse
ELV status
överensstämmelse
Kina RoHS
e
REACH bilaga XVII ämnen
Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen
Innehåller ej
REACH SVHC ämnen
Innehåller ej
California Proposition 65 ämnen
Ja
California Proposition 65 ämnen
Nickel
Kommersiella data
Förpackningsmått
10
Nettovikt
427,5 g
Ursprungsland
Rumänien
Tariffnummer europeisk tull
85444290
GTIN
5713140242999
eCl@ss
27.060.390,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found