设备端 / 面板馈通
12
没有可用数据
eShop
电缆组件和散装电缆
Data
...
网络 系统布线
RJ45
09 48 932 3757 100
型号: 09 48 932 3757 100
RJ45 - M12 x-code Cable Assy 10m PVC
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 09 48 932 3757 100
RJ45 - M12 x-code Cable Assy 10m PVC
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
12
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
电缆类别
HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PVC yellow
连接器1
M12 X 8pole male straight P&G
连接器2
RJI RJ45 GL plug Cat6A, 8p, IP20
Identificazione
类别
Patch cord
系列
Connettore circolari M12
RJ45
原件
Cavi pre-assemblati
规格
Pre-cablato su entrambi i lati
连接器1
M12 Codifica X
Maschio Diritto
Connettore 2
HARTING RJ Industrial
®
Gigalink
Diritto
Tipo di cavo
Cavo in rame (tondo)
Versione
Lunghezza del cavo
10 m
Numero di conduttori
8
Struttura conduttore
8x AWG 26/7
Codifica
Codifica X
Dettagli tecnici
Caratteristiche tecniche
Cat. 6
A
Classe E
A
fino a 500 MHz
Data rate
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Temperatura massima
-40 ... +70 °C
Proprietà del materiale
Materiale (cavi)
PVC
Colore (cavo)
Giallo
RoHS
Conforme con esenzione
esenzioni RoHS
6 c):
Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
Stato ELV
Conforme con esenzione
China RoHS
50
Sostanze REACH ANNEX XVII
Non incluso
Sostanze REACH ANNEX XIV
Non incluso
Sostanze REACH SVHC
Si
Sostanze REACH SVHC
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
Piombo
California Proposition 65 substances
Si
California Proposition 65 substances
Piombo
商业数据
包装尺寸
1
净重
500 g
原产国
Romania
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140266957
eCl@ss
27.060.390,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Circular Connectors
下载
HARTING Ethernet Cabling