设备端 / 面板馈通
12
没有可用数据
eShop
电缆组件和散装电缆
Data
...
网络 系统布线
RJ45
09 48 932 3757 900
型号: 09 48 932 3757 900
RJ45 - M12 x-code Cable Assy 90m PVC
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 90 m
注释
比较
型号: 09 48 932 3757 900
RJ45 - M12 x-code Cable Assy 90m PVC
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
12
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
电缆类别
HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PVC yellow
连接器1
M12 X 8pole male straight P&G
连接器2
RJI RJ45 GL plug Cat6A, 8p, IP20
Identificazione
Categoria
系统布线
Serie
圆形连接器 M12
RJ45
Elemento
电缆组装
Specifiche
两端预接
Connettore 1
M12 X编码
公头 直式
Connettore 2
HARTING RJ Industrial
®
Gigalink
直式
Tipo di cavo
铜质电缆 (圆型)
Versione
Lunghezza del cavo
90 m
Numero di conduttori
8
Struttura conduttore
8x AWG 26/7
Codifica
X编码
Dettagli tecnici
Caratteristiche tecniche
Cat. 6
A
E
A
级,到 500 MHz
Data rate
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Temperatura massima
-40 ... +70 °C
Proprietà del materiale
Materiale (cavi)
PVC
Colore (cavo)
黄
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
1
Paese di origine
罗马尼亚
Codice doganale europeo
85444290
GTIN
5713140267015
eCl@ss
27060390 成品数据电缆(未归类)
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found