登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
Noticias de la tienda electrónica
Conectores industriales / Han
®
Switches Ethernet industriales
Conectores de placas de circuitos impresos
Interfaces de operador
Conectores de interfaz
Conectores circulares
Cableado de sistema
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
myHARTING
Descargas / Pedido de catálogo
Descargas / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Conectividad de dispositivos
Conectores de cable y cableados
...
Conectores de datos
Industrial Ethernet
09 48 636 3765 800
型号: 09 48 636 3765 800
RJI 10G RJ45 PN Type B AWG23/7 80m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 80 m
注释
比较
型号: 09 48 636 3765 800
RJI 10G RJ45 PN Type B AWG23/7 80m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Type of cable
PROFINET Typ B Cat.6A 4x2xAWG23/7 PVC
Connector 1
RJI 10G RJ45 plug Cat6, 8p IDC straight
Connector 2
RJI 10G RJ45 plug Cat6, 8p IDC straight
Identificación
Categoría
系统布线
Serie
RJ45
Elemento
电缆组装
Especificaciones
两端预接
Conector 1
HARTING RJ Industrial
®
Conector 2
HARTING RJ Industrial
®
Tipo de cable
铜质电缆 (圆型)
Versión
Longitud de cable
80 m
Número de núcleos
8
Estructura de núcleo
4x 2x AWG 23/7
Número de contactos
8
Características técnicas
Características de transmisión
Cat. 6
A
E
A
级,到 500 MHz
Tasa de bits
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Temperatura de limitación
-20 ... +70 °C
Diámetro de cable
8.7 mm
Radio de flexión mínimo
4x 电缆直径 (单次弯曲)
8x 电缆直径 (反复弯曲)
Propiedades del material
Material (cable)
PVC
Color (cable)
绿色
RoHS
符合
Estado ELV
符合
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
不包含
Sustancias REACH ANNEX XIV
不包含
Sustancias REACH SVHC
有
Sustancias REACH SVHC
2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
UN/ECE-R 118 轨道车辆防火
IEC 60603-7 插拔面
IEC 60332-1-2 阻燃性
PROFINET
是
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
País de origen
罗马尼亚
Número europeo de arancel aduanero
85444290
GTIN
5713140883468
eCl@ss
27.060.308,00
UNSPSC 24.0
26121609
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found