54
Tools
2
饰品
9
没有可用数据
eShop
板端连接器
电缆连接器和电缆组件
...
数据连接器
Industrial Ethernet
09 45 151 1561
型号: 09 45 151 1561
RJI 10G RJ45 plug Cat6, 8p IDC angled
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
电缆连接器 PROFINET, 45°弯式
绝缘置换连接绝缘位移终端
额定电流: 1.75 A
插针: 8
铜合金
材料: 聚酰胺 (PA)
防护等级: IP20
注释
比较
免费样品
型号: 09 45 151 1561
RJI 10G RJ45 plug Cat6, 8p IDC angled
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
54
Tools
2
饰品
9
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
连接器
系列
HARTING RJ Industrial
®
RJ45
原件
电缆连接器
规格
PROFINET
45°弯式
特点
适用于所有 PoE 版本
版本
接线方式
绝缘置换连接绝缘位移终端
屏蔽
完全屏蔽360°屏蔽触点
针数
8
技术参数
导体截面积 (mm²)
0.1 ... 0.32 mm²
导体截面积 (AWG)
AWG 27/7 ... AWG 22/7 绞线
AWG 27/1 ... AWG 22/1 实心
线芯外径
1.6 mm
额定电流
1.75 A
额定电压
50 V AC
60 V DC
传输特性
Cat. 6 E
A
级,到 500 MHz
数据速率
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
绝缘阻抗
> 5 x 10
9
Ω
接触电阻
≤ 20 mΩ
极限温度
-40 ... +70 °C
相对湿度
95 % 非冷凝(操作)
插入力
25 N
拔出力
25 N
插拔次数
≥ 750
防护等级符合 IEC 60529
IP20
电缆直径
4.5 ... 8 mm
测试电压U
DC
1 kV (接头-接头)
1.5 kV (接点-地)
抗震
10-500 Hz,5 g,0.35 mm,2h/轴
7.9 m/s² 符合 IEC 61373 标准,类别 1 B 级
抗冲击
25 g / 11 ms,每个轴5 次冲击 符合 IEC 61373 标准,类别 1 B 级
材料特性
材料(插芯)
热塑树脂(PBT)
颜色(插芯)
黄
材料(插针)
铜合金
材料 (上壳/底座)
聚酰胺 (PA)
颜色(上売/底座)
黑色
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one
ECHA SCIP 编号
d361ed36-dee0-4df8-9f2e-b62dd7563c1a
加州 65 号提案物质
不包含
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集
R26
规格和认证
规格
EN 45545-2
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
认证
DNV GL
PROFINET
是
商业数据
包装尺寸
10
净重
25.3 g
原产国
罗马尼亚
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140059467
eCl@ss
27440114 矩形连接器(用于现场组装)
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found