配套产品
配套产品
Accessories
6
Côté équipement / Traversée de cloison
172
型号: 09 48 474 7744 018
RJI DB Cat6a Cable Assy green PUR 1,8m
RJI DB Cat6a Cable Assy green PUR 1,8m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1.8 m
注释
比较
型号: 09 48 474 7744 018
RJI DB Cat6a Cable Assy green PUR 1,8m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
6
Côté équipement / Traversée de cloison
172
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type de c�ble
    Connecteur 1
    Connecteur 2
Identification
  • Catégorie Câbles assemblés
  • Série RJ45
  • Elément Cordons
  • Spécification Pré-équipé des deux côtés
  • Connecteur 1 HARTING DualBoot RJ45
  • Connecteur 2 HARTING DualBoot RJ45
  • Type de câble Câble cuivre (rond)
Version
  • Longueur de câble 1,8 m
  • Nombre de fils 8
  • Structure du conducteur 4x 2x AWG 26/7
Données techniques
  • Caractéristiques de transmission Cat. 6A Classe EA jusqu'à 500 MHz
  • Taux de transmission de données
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Limite de température
    -40 ... +80 °C indifférent
    -40 ... +80 °C enlevé
Propriétés du matériau
  • Matériau (câble) PUR (聚氨酯)
  • Couleur (câble) 绿色
Spécifications et homologations
  • Spécifications
    IEC 60332-1-2 阻燃性
    IEC 60754-1 无卤
    EN 60811-404 耐油
    UN/ECE-R 118 轨道车辆防火
  • UL / CSA UL 1863 DUXR.E470046
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Pays d'origine Lettonie
  • Numéro de tarif douanier européen 85444290
  • GTIN 5713140884342
  • eCl@ss 27060308 Cordon de raccordement en cuivre (câble de données)
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?