面板安装
...
数据面板安装
Industrial Ethernet
09 45 851 0001
型号: 09 45 851 0001
RJI DIN-rail outlet cover set
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
保护盖套件
用于09 45 851 0000
聚酰胺 (PA)
灰色
注释
比较
免费样品
型号: 09 45 851 0001
RJI DIN-rail outlet cover set
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
Zubehör
Baureihe
HARTING RJ Industrial
®
Zubehörtyp
Schutzkappenset
Zubehörbeschreibung
für Artikelnummer 09 45 851 0000
Ausführung
Befestigung
35 mm Hutschiene nach EN 60715
Technische Kennwerte
Übertragungseigenschaften
Kat. 6
A
Klasse E
A
bis 500 MHz
Datenrate
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Grenztemperatur
-20 ... +70 °C
Schutzart nach IEC 60529
IP20
Materialeigenschaften
Werkstoff Gehäuse
Polyamid (PA)
Farbe Gehäuse
grau
RoHS
konform
ELV Status
konform
China RoHS
e
REACH Annex XVII Stoffe
nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe
nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe
nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe
nicht enthalten
Normen und Zulassungen
PROFINET
ja
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
1
Nettogewicht
9,465 g
Ursprungsland
Tschechien
europäische Zolltarifnummer
39269097
GTIN
5713140064867
eCl@ss
27440292 Steckverbinderkomponente (Zubehör)
ETIM
EC002943
UNSPSC 24.0
39121400
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
preLink Selection Guide
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 01
下载
Ethernet Portfolio Guide
下载
HARTING Ethernet Cabling